Menu Procurar

Bases tipo sela

Em stock

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Cor Forma da base Material completo Tipo Comprar
0,1019 € - 0,2252 € 2309 Em stock
20.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1434 € - 0,1509 € 266 Em stock
16.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1057 € - 0,234 € 5900 Em stock
18.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
No Centre Pin
0,2774 € - 0,6132 € 1900 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
No Centre Pin
0,084 € - 0,1858 € 11410 Em stock
16.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1434 € - 0,3171 € 1000 Em stock
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2057 € - 0,4547 € 15 Em stock
26.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1732 € - 0,1823 € 696 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1529 € - 0,1609 € 1985 Em stock
18.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2399 € - 0,2518 € 2053 Em stock
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,3331 € - 0,3504 € 868 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1196 € - 0,2645 € 3900 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,6155 € - 1,3612 € 4430 Em stock
28.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,3734 € - 0,3932 € 3017 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
3,2624 € - 3,4336 € 1896 Em stock
25.0 mm
Preto
Nylon 6/6
0,4927 € - 1,0891 € 2200 Em stock
24.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,4264 € - 0,9424 € 1000 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,607 € - 0,6394 € 3450 Em stock
26.0 mm
Branco
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,0992 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,4961 € - 0,5231 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
  • de 3
Polietileno de baixa densidade Bases tipo sela 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,1019 €

Níveis de stock
2309 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Polietileno de baixa densidade Redonda Bases tipo sela 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Intervalo de preços
0,1509 € - 0,1434 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 18.0 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290330

Intervalo de preços
0,234 € - 0,1057 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290378

Intervalo de preços
0,6132 € - 0,2774 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 16.0 mm Polietileno de baixa densidade

10247198

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,084 €

Níveis de stock
11410 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290415

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 26.0 mm Polietileno de baixa densidade

10380352

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290279

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
696 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 18.0 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290262

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
1985 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290293

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2399 €

Níveis de stock
2053 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349434

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3331 €

Níveis de stock
868 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290408

Intervalo de preços
0,2645 € - 0,1196 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290477

Intervalo de preços
1,3612 € - 0,6155 €

Níveis de stock
4430 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349441

Intervalo de preços
0,3932 € - 0,3734 €

Níveis de stock
3017 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Nylon

10261514

Intervalo de preços
3,4336 € - 3,2624 €

Níveis de stock
1896 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Número de canais
    2
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290460

Intervalo de preços
1,0891 € - 0,4927 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    24.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290446

Intervalo de preços
0,9424 € - 0,4264 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349458

Intervalo de preços
0,6394 € - 0,607 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Branco
Bases tipo sela 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10257449

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290316

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto