Menu Procurar

Apoios PCI de base em concha

Em stock

Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2541 € - 0,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2541 € - 0,2824 € 36000 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2541 € - 0,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1427 € - 0,1585 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1335 € - 0,1483 € 25 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1964 € - 0,2133 € 3000 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1462 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1422 € - 0,158 € 409 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2541 € - 0,2824 € 1578 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2541 € - 0,2824 € 6000 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1964 € - 0,2133 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1498 € - 0,1664 € 5000 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1964 € - 0,2133 € 14000 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1964 € - 0,2133 € 4000 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487617

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001592

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2541 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001622

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001653

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,1427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10152874

Intervalo de preços
0,1483 € - 0,1335 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001639

Intervalo de preços
0,2133 € - 0,1964 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10152881

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001646

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1422 €

Níveis de stock
409 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001608

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2541 €

Níveis de stock
1578 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001615

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2541 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001691

Intervalo de preços
0,2133 € - 0,1964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001660

Intervalo de preços
0,1664 € - 0,1498 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001677

Intervalo de preços
0,2133 € - 0,1964 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Suporte de PCI 12.7 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001684

Intervalo de preços
0,2133 € - 0,1964 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm