Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1793 € - 0,2213 € 198191 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1359 € - 0,165 € 630 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1559 € - 0,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,2213 € 980 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € 144099 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1308 € - 0,1449 € 1000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 2998 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1512 € - 0,159 € 48 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 8383 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1641 € - 0,1728 € 3293 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 1009 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1308 € - 0,1449 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 1384 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1504 € - 0,1666 € 1000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 12000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 635 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1359 € - 0,165 € 346 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 32000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1504 € - 0,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € 50000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,1793 €

Níveis de stock
198191 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022931

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10488249

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,1793 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023105

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0974 €

Níveis de stock
144099 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023143

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1308 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023389

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1232 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151457

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1512 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023099

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1071 €

Níveis de stock
8383 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151495

Intervalo de preços
0,1728 € - 0,1641 €

Níveis de stock
3293 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023181

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1071 €

Níveis de stock
1009 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023402

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023242

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1071 €

Níveis de stock
1384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023211

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1504 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023136

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1232 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023280

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1071 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022955

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023112

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1232 €

Níveis de stock
32000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023150

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023396

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0974 €

Níveis de stock
50000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm