Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1049 € - 0,1295 € 163 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1049 € - 0,1295 € 998 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1359 € - 0,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1359 € - 0,165 € 996 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,0912 € - 0,1126 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1304 € - 0,1449 € 2709 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1559 € - 0,1924 € 5484 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1049 € - 0,1295 € 2354 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1559 € - 0,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,2213 € 980 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1667 € - 0,1852 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1589 € - 0,1765 € 5990 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,156 € 885 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1071 € - 0,1115 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1353 € - 0,15 € 22590 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1332 € - 0,148 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0912 € - 0,1126 € 20000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1559 € - 0,1924 € 3950 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001806

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001844

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022924

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001851

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,0912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022788

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1304 €

Níveis de stock
2709 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001875

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1559 €

Níveis de stock
5484 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001783

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
2354 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001868

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10488249

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,1793 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487754

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022764

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1589 €

Níveis de stock
5990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022795

Intervalo de preços
0,156 € - 0,1404 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023129

Intervalo de preços
0,1115 € - 0,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023167

Intervalo de preços
0,15 € - 0,1353 €

Níveis de stock
22590 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022771

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001837

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,0912 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001905

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1559 €

Níveis de stock
3950 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm