Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2137 € - 0,2639 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1049 € - 0,1295 € 2354 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1559 € - 0,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,2213 € 980 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1793 € - 0,2213 € 198191 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1473 € - 0,3256 € 1200 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1595 € - 0,1679 € 52493 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1561 € - 0,345 € 36000 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 2000 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1546 € - 0,3417 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2529 € - 0,2669 € 11296 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1462 € - 0,3233 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1524 € - 0,3369 € 3500 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,3454 € - 0,3637 € 1700 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,395 € - 0,4165 € 300 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,1767 € - 0,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10366073

Intervalo de preços
0,2639 € - 0,2137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001783

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
2354 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001868

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10488249

Intervalo de preços
0,1733 € - 0,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,1793 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,1793 €

Níveis de stock
198191 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151440

Intervalo de preços
0,3256 € - 0,1473 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151488

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1595 €

Níveis de stock
52493 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151518

Intervalo de preços
0,345 € - 0,1561 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151839

Intervalo de preços
0,35 € - 0,1583 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151877

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,1546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm PA6 Natural

10067710

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,2529 €

Níveis de stock
11296 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151648

Intervalo de preços
0,3233 € - 0,1462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151686

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151723

Intervalo de preços
0,3369 € - 0,1524 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151891

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 24.0 mm PA6 Natural

10067772

Intervalo de preços
0,4165 € - 0,395 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151587

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm