Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1396 € - 0,1695 € 346 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 32000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,10 € - 0,1041 € 50000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,10 € - 0,1041 € 3099 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1343 € - 0,1488 € 1000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 9 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1599 € - 0,1771 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1311 € - 0,1593 € 500 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 3000 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 996 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,11 € - 0,1145 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,11 € - 0,1145 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,139 € - 0,154 € 22590 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € 1000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022955

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023112

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
32000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023150

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023396

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
50000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023105

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
3099 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023143

Intervalo de preços
0,1488 € - 0,1343 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023181

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023174

Intervalo de preços
0,1771 € - 0,1599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022917

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1311 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022948

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022924

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023310

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023358

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023129

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023167

Intervalo de preços
0,154 € - 0,139 €

Níveis de stock
22590 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023211

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1544 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023259

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023297

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm