10023341
RLCBSK-7-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1145 € |
| 5000 - 9999 | 0,1121 € |
| 10000 + | 0,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Snap Lock |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.157 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 4.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.075 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 1.9 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.6 - 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.062 - 0.063 in |
| Comprimento do espaçador | 7.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.276 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar