Menu Procurar

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

Em stock

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,212 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,212 € - 0,2433 € 4936 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,212 € - 0,2433 € 30 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
0,212 € - 0,2433 € 17 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,212 € - 0,2433 € 25000 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,212 € - 0,2433 € 9980 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2604 € - 0,2974 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,212 € - 0,2433 € 238 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,212 € - 0,2433 € 10430 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2761 € - 0,3159 € 949 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,212 € - 0,2433 € 4798 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,212 € - 0,2433 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,212 € - 0,2433 € 6538 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • de 3
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005385

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
4936 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005392

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005354

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005361

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
9980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005477

Intervalo de preços
0,2974 € - 0,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005491

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005521

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 25.4 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005514

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005545

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
10430 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005682

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2761 €

Níveis de stock
949 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10645291

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005576

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 25.4 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005613

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005484

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
4798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 25.4 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10632802

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005552

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005378

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,212 €

Níveis de stock
6538 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm