Menu Procurar

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

Em stock

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2177 € - 0,2499 € 6980 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 1017 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2177 € - 0,2499 € 30 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 25000 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2835 € - 0,3244 € 998 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2835 € - 0,3244 € 170 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 1000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2177 € - 0,2499 € 90823 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2835 € - 0,3244 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2835 € - 0,3244 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2835 € - 0,3244 € 970 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2835 € - 0,3244 € 998 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • de 3
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005385

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
6980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005354

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005392

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
1017 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Snap Lock
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005361

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005828

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005453

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005408

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005675

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
90823 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 19.1 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005736

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005781

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 25.4 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005422

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 12.7 mm Fixação por fecho de pressão 0.8 mm

10005552

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 15.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005705

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 22.2 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005743

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005798

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    6.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 22.2 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005606

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

10005644

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação de desbloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por clipe
  • Comprimento do braço
    7.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm