Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
19.1 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
0,3254 € - 0,3424 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
0,2668 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
0,1944 € - 0,2221 € 1000 Em stock
M3
7.9 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.8 mm
0,1065 € - 0,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,2571 € - 0,2941 € 2996 Em stock
M4
14.3 mm
0,2119 € - 0,2411 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,206 € - 0,2353 € 2000 Em stock
9.5 mm
0,2851 € - 0,2995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
0,2571 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,3274 € - 0,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
31.7 mm
0,2663 € - 0,2807 € 10949 Em stock
M4
4.8 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
28.6 mm
0,2719 € - 0,2863 € 3800 Em stock
M4
6.4 mm
  • de 10
Suporte de parafuso roscado 19.1 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10013731

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 9.5 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10011171

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 12.7 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10109229

Intervalo de preços
0,3424 € - 0,3254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 17.1 mm Nylon 6/6 Natural

10013847

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 20.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013854

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm Nylon 6/6

10109113

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm Nylon 6/6

10109151

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm PA

10119860

Intervalo de preços
0,2995 € - 0,2851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm PA

10110928

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 31.7 mm PA

10110935

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.8 mm PA

10119822

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
10949 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm PA

10109205

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm PA

10119846

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2719 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm