Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2668 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
0,2279 € - 0,2399 € 998 Em stock
M3
22.2 mm
0,1065 € - 0,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
11.1 mm
0,1944 € - 0,2221 € 1000 Em stock
M3
7.9 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.8 mm
0,1944 € - 0,2221 € 998 Em stock
M4
14.3 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3.2 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,1944 € - 0,2221 € 903 Em stock
M3
4.8 mm
0,1944 € - 0,2221 € 7936 Em stock
M3
9.5 mm
0,1944 € - 0,2221 € 2998 Em stock
M4
15.9 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
11.1 mm
0,1514 € - 0,1593 € 985 Em stock
M4
15.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1000 Em stock
M4
6.0 mm
0,206 € - 0,2353 € 18995 Em stock
19.1 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.4 mm
0,206 € - 0,2353 € 3764 Em stock
15.9 mm
0,206 € - 0,2353 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,237 € - 0,2706 € 3798 Em stock
M4
6.4 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos M4 20.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013854

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
903 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
7936 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm PA

10175392

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.0 mm PA

10175439

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10013786

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
18995 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 25.4 mm PA Natural

10013823

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10013762

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
3764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013809

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm