Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0719 € - 0,0758 € 500 Em stock
#6
4.9 mm
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
0,2794 € - 0,2941 € 4000 Em stock
13.9 mm
0,239 € - 0,2517 € 2000 Em stock
M4
13.6 mm
0,3526 € - 0,3713 € 9599 Em stock
28.5 mm
0,3636 € - 0,3835 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
28.6 mm
0,237 € - 0,2706 € 11990 Em stock
M4
15.9 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
22.2 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,2321 € - 0,2443 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
0,1159 € - 0,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.4 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
0,2752 € - 0,2896 € 28695 Em stock
M4
7.9 mm
0,3006 € - 0,3161 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
14.3 mm
0,3271 € - 0,3437 € 31000 Em stock
M4
20.6 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
0,246 € - 0,2589 € 62 Em stock
23.4 mm
0,2668 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
0,2557 € - 0,2692 € 2838 Em stock
10.7 mm
  • de 10
Espaçador apertado com parafuso 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,0719 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 17.1 mm Nylon 6/6 Natural

10013847

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 13.9 mm Nylon 6/6 Natural

10013885

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2794 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Suporte de parafuso roscado 13.6 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10109236

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Espaçador apertado com parafuso 28.5 mm UL94 V-2

10184332

Intervalo de preços
0,3713 € - 0,3526 €

Níveis de stock
9599 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    28.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm PA

10119983

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 15.9 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10013717

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
11990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 22.2 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10013755

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 12.7 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10011195

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Espaçador apertado com parafuso 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Intervalo de preços
0,2443 € - 0,2321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.6 mm
Suporte de parafuso roscado 19.1 mm Fixação de rosca fêmea

10108161

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 25.4 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10108208

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de parafuso 15.9 mm Fixação de rosca fêmea Nylon 6/6 Natural

10011201

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 7.9 mm PA

10119853

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
28695 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 14.3 mm PA

10119891

Intervalo de preços
0,3161 € - 0,3006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 20.6 mm PA

10119938

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3271 €

Níveis de stock
31000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm Nylon 6/6

10109120

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 23.4 mm Nylon 6/6 Natural

10013861

Intervalo de preços
0,2589 € - 0,246 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 20.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013854

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 10.7 mm Nylon 6/6 Natural

10013878

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
2838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm