Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1745 € - 0,1838 € 1354 Em stock
M4
20.0 mm
0,222 € - 0,2519 € 6990 Em stock
3.2 mm
0,2177 € - 0,249 € 10455 Em stock
9.5 mm
0,2177 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
0,2177 € - 0,249 € 607 Em stock
15.9 mm
0,2177 € - 0,249 € 98 Em stock
22.2 mm
0,222 € - 0,2519 € 963 Em stock
6.4 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3.2 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1372 Em stock
6.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € 3764 Em stock
15.9 mm
0,3018 € - 0,3177 € 31 Em stock
15.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1388 Em stock
M2.5
12.0 mm
0,2017 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.8 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1461 € - 0,1539 € 499 Em stock
M4
5.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
0,2307 € - 0,2635 € 3798 Em stock
M4
6.4 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
14.3 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2968 Em stock
M4
4.8 mm
0,2177 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos 20.0 mm PA

10175408

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
1354 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Intervalo de preços
0,2519 € - 0,222 €

Níveis de stock
6990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2177 €

Níveis de stock
10455 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm Nylon 6/6

10016718

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2177 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2177 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016848

Intervalo de preços
0,2519 € - 0,222 €

Níveis de stock
963 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1367 €

Níveis de stock
1372 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10013762

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,2006 €

Níveis de stock
3764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm PA

10175224

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm PA

10175422

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013809

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,2006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Intervalo de preços
0,2635 € - 0,2307 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
2968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    28.6 mm