Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2307 € - 0,2635 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,311 € - 0,3272 € 17419 Em stock
M4
19.1 mm
0,3401 € - 0,3573 € 10850 Em stock
M4
25.4 mm
0,1129 € - 0,1291 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
0,0415 € - 0,0437 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
15.9 mm
0,0403 € - 0,0424 € 3000 Em stock
#6-32
4.8 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
7.9 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
3.2 mm
0,0826 € - 0,0869 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
9.5 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
11.1 mm
0,0453 € - 0,0476 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
6.4 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
12.7 mm
0,2613 € - 0,2903 € 1000 Em stock
#8-32
22.2 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm Nylon 6/6

10109144

Intervalo de preços
0,2635 € - 0,2307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 19.1 mm PA

10119921

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,311 €

Níveis de stock
17419 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 25.4 mm PA

10119976

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
10850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 22.2 mm Fixação de rosca fêmea

10108178

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
N/A 15.9 mm (C) #6-32 Fixação por rosca macho

10024249

Intervalo de preços
0,0437 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de parafuso 22.2 mm #8-32 Fixação de rosca fêmea Nylon 6/6 Natural

10365311

Intervalo de preços
0,2903 € - 0,2613 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8-32
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm