Menu Procurar

Suporte de expositor 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

This display grip manufactured from clear PVC and is deal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Referência da Essentra:

10395516

Número de peça do fabricante:

497191

14000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2663 €
500 + 0,2531 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

26,63 €

100 x 0,2663 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material completo Cloreto de polivinila
Método de montagem Não adesivo
Comprimento 75.0 mm
Espessura máxima compatível do material 7.0 mm
Comprimento total 75.0 mm
Largura total 12.0 mm
Código do material 3926909790
Largura 13.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos