10388594
492775
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3791 € |
| 500 + | 0,3603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Transparente |
|---|---|
| Material completo | Acrílico |
| Método de montagem | Não adesivo |
| Altura | 0.417 in |
| Altura | 10.6 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.236 in |
| Diâmetro do furo A | 6.0 mm |
| Tamanho do furo | 0.236 in |
| Tamanho do furo | 6.0 mm |
| Comprimento | 50.0 mm |
| Comprimento | 1.969 in |
| Espessura máxima compatível do material | 0.098 in |
| Espessura máxima compatível do material | 2.5 mm |
| Comprimento total | 1.969 in |
| Comprimento total | 50.0 mm |
| Largura total | 1.575 in |
| Largura total | 40.0 mm |
| Espessura | 0.5 mm |
| Espessura | 0.02 in |
| Código do material | 3926909790 |
| Largura | 1.575 in |
| Largura | 40.0 mm |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar