Menu Procurar

Suporte de expositor 70.0 mm 20.0 mm PP Verde

This green display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Referência da Essentra:

10117187

Número de peça do fabricante:

028000209011

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,3949 €
250 + 0,3753 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

19,75 €

50 x 0,3949 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Verde
Material completo Polipropileno
Método de montagem Clip On
Tamanho do furo 6.0 mm
Comprimento 70.0 mm
Espessura máxima compatível do material 11.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Largura total 20.0 mm
Espessura 1.3 mm
Código do material 3926909790
Largura 20.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos