Menu Procurar

Apoio plano de PCB

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça de bloqueio Diâmetro do furo Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,2141 € - 0,2252 € 3013 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1747 € - 0,1942 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1326 € - 0,1474 € 12967 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1666 € - 0,1851 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 43530 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1103 € - 0,1226 € 58820 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1462 € - 0,1624 € 6500 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1646 € - 0,1829 € 39009 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1481 € - 0,1646 € 20242 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1363 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1584 € - 0,176 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1374 € - 0,1527 € 889 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1476 € - 0,164 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1567 € - 0,1741 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1537 € - 0,1708 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1554 € - 0,1727 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1692 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1396 € - 0,1695 € 900 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1463 € - 0,1626 € 1000 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2193 € - 0,2436 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
3013 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Intervalo de preços
0,1942 € - 0,1747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022412

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,1326 €

Níveis de stock
12967 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001745

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
43530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021934

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1103 €

Níveis de stock
58820 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1462 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Intervalo de preços
0,1829 € - 0,1646 €

Níveis de stock
39009 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 9.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1481 €

Níveis de stock
20242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316429

Intervalo de preços
0,176 € - 0,1584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001769

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,1374 €

Níveis de stock
889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153116

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153093

Intervalo de preços
0,1708 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316412

Intervalo de preços
0,1727 € - 0,1554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153109

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021897

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Intervalo de preços
0,1626 € - 0,1463 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 7.9 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Intervalo de preços
0,2436 € - 0,2193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm