Menu Procurar

Apoio plano de PCB

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça de bloqueio Diâmetro do furo Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,1525 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1496 € - 0,1663 € 2000 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1622 € - 0,1803 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2057 € - 0,2286 € 3000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1538 € - 0,1709 € 93638 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1551 € 8472 Em stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1701 € - 0,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1442 € - 0,1602 € 111242 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1359 € - 0,165 € 37000 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1691 € - 0,1781 € 7320 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1242 € - 0,138 € 5150 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1359 € - 0,165 € 36458 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1183 € - 0,1314 € 1000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1603 € - 0,1781 € 53009 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1583 € - 0,1759 € 26171 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1257 € - 0,1397 € 20000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1372 € - 0,1525 € 984 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2163 € - 0,2462 € 37169 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1524 € - 0,1694 € 39105 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153093

Intervalo de preços
0,1663 € - 0,1496 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001745

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022429

Intervalo de preços
0,2286 € - 0,2057 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022382

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1538 €

Níveis de stock
93638 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 7.9 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Intervalo de preços
0,2372 € - 0,2135 €

Níveis de stock
2764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1396 €

Níveis de stock
8472 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Intervalo de preços
0,1891 € - 0,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 9.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
111242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
7320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 4.8 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1242 €

Níveis de stock
5150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
36458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,1183 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1603 €

Níveis de stock
53009 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022009

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,1583 €

Níveis de stock
26171 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1257 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 11.1 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022436

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1372 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021903

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2163 €

Níveis de stock
37169 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021941

Intervalo de preços
0,1694 € - 0,1524 €

Níveis de stock
39105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm