Menu Procurar

Apoio plano de PCB

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça de bloqueio Diâmetro do furo Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,1359 € - 0,165 € 36458 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1372 € - 0,1525 € 984 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2163 € - 0,2462 € 37169 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1603 € - 0,1781 € 53009 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1583 € - 0,1759 € 27171 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1423 € - 0,1581 € 6500 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1183 € - 0,1314 € 1000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1628 € - 0,1809 € 11460 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1257 € - 0,1397 € 20000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1524 € - 0,1694 € 39105 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1359 € - 0,165 € 41100 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0505 € - 0,0532 € 121000 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1291 € - 0,1435 € 17967 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1442 € - 0,1602 € 111242 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1701 € - 0,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1072 € - 0,1191 € 3058 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1359 € - 0,165 € 37000 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1242 € - 0,138 € 5150 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1691 € - 0,1781 € 7320 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2084 € - 0,2193 € 4758 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
36458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 11.1 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022436

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1372 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021903

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2163 €

Níveis de stock
37169 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1603 €

Níveis de stock
53009 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022009

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,1583 €

Níveis de stock
27171 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1423 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,1183 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021989

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1628 €

Níveis de stock
11460 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1257 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021941

Intervalo de preços
0,1694 € - 0,1524 €

Níveis de stock
39105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
41100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0505 €

Níveis de stock
121000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022412

Intervalo de preços
0,1435 € - 0,1291 €

Níveis de stock
17967 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 9.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
111242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Intervalo de preços
0,1891 € - 0,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,1072 €

Níveis de stock
3058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 4.8 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1242 €

Níveis de stock
5150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
7320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
4758 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm