Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos - auto-retenção

Em stock

Esses espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. Disponível em muitas opções de espaçamento e parafuso.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,06 € - 0,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,0535 € - 0,0661 € 45970 Em stock
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,0667 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0554 € - 0,0684 € 12000 Em stock
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,0626 € - 0,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,1444 € - 0,1521 € 14976 Em stock
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,1493 € - 0,1844 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,1333 € - 0,1646 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
#8
23.8 mm
0,1277 € - 0,1577 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,1395 € - 0,1467 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
#8
25.4 mm
0,0492 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,0494 € - 0,0611 € 1998 Em stock
5.0 mm
#6
6.4 mm
0,1184 € - 0,1462 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,0788 € - 0,0973 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,0557 € - 0,0687 € 65 Em stock
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0605 € - 0,0747 € 1000 Em stock
4.0 mm
#4
20.6 mm
0,0667 € - 0,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
#6
23.8 mm
0,1199 € - 0,148 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,0648 € - 0,0801 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
22.2 mm
  • de 5
Espaçador de retenção 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Natural

10205143

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    1.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205228

Intervalo de preços
0,074 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0535 €

Níveis de stock
45970 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205556

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.6 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1444 €

Níveis de stock
14976 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.5 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205877

Intervalo de preços
0,1844 € - 0,1493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205723

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205952

Intervalo de preços
0,1577 € - 0,1277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Diâmetro do parafuso
    5.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205730

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10205747

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205464

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0494 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205914

Intervalo de preços
0,1462 € - 0,1184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Diâmetro do parafuso
    5.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205853

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.6 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205365

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0557 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205402

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,0605 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.6 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205570

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205648

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205266

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural