Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Seal Screws

Em produção

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0173

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
7,59 € - 10,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
5,53 € - 7,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
5,94 € - 8,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
6,15 € - 8,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
6,03 € - 8,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
5,80 € - 8,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
4,97 € - 7,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
6,09 € - 8,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
8,86 € - 12,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
8,74 € - 12,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
8,74 € - 12,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
6,29 € - 8,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
6,27 € - 8,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
9,58 € - 13,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
8,74 € - 12,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
9,58 € - 13,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
8,74 € - 12,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
8,86 € - 12,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
  • de 2
Parafuso vedante M12 50.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759735

Intervalo de preços
10,84 € - 7,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Parafuso vedante M5 20.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759537

Intervalo de preços
7,90 € - 5,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Parafuso vedante M6 12.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759544

Intervalo de preços
8,48 € - 5,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Parafuso vedante M8 25.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759629

Intervalo de preços
8,78 € - 6,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Parafuso vedante M6 20.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759568

Intervalo de preços
8,62 € - 6,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Parafuso vedante M8 12.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759599

Intervalo de preços
8,28 € - 5,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Parafuso vedante M4 20.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759483

Intervalo de preços
7,10 € - 4,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Parafuso vedante M6 25.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759575

Intervalo de preços
8,70 € - 6,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Parafuso vedante M12 30.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759711

Intervalo de preços
12,65 € - 8,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Parafuso vedante M10 16.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759643

Intervalo de preços
12,48 € - 8,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Parafuso vedante M10 25.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759667

Intervalo de preços
12,48 € - 8,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Parafuso vedante M8 30.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759636

Intervalo de preços
8,99 € - 6,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Parafuso vedante M6 30.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759582

Intervalo de preços
8,95 € - 6,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Parafuso vedante M16 40.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759766

Intervalo de preços
13,68 € - 9,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Parafuso vedante M16 30.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759759

Intervalo de preços
13,68 € - 9,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Parafuso vedante M10 40.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759681

Intervalo de preços
12,48 € - 8,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Parafuso vedante M16 25.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759742

Intervalo de preços
13,68 € - 9,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Parafuso vedante M16 50.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759773

Intervalo de preços
13,68 € - 9,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Parafuso vedante M10 20.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759650

Intervalo de preços
12,48 € - 8,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Parafuso vedante M12 20.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20759698

Intervalo de preços
12,65 € - 8,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0