Menu Procurar

Parafuso vedante M8 16.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Referência da Essentra:

20759605

Número de peça do fabricante:

20759605

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 8,6268 €
50 - 99 6,9014 €
100 - 199 6,4701 €
200 + 6,0388 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,63 €

1 x 8,6268 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 16.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos