Menu Procurar

Parafuso vedante M5 12.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Referência da Essentra:

20759513

Número de peça do fabricante:

20759513

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 7,8463 €
50 - 99 6,275 €
100 - 199 5,8847 €
200 + 5,4945 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,85 €

1 x 7,8463 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
l1 12.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 5.60
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos