Menu Procurar

Parafuso vedante M3 10.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Referência da Essentra:

20759407

Número de peça do fabricante:

20759407

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,7269 €
50 - 99 5,3815 €
100 - 199 5,0426 €
200 + 4,7139 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,73 €

1 x 6,7269 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 10.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
A/F 2.5
d3 ±0.05 3.60
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos