Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M20 20.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20758608

Número de peça do fabricante:

20758608

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 17,9109 €
100 - 199 16,1239 €
200 - 499 14,3267 €
500 + 12,5397 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,91 €

1 x 17,9109 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Tipo de drive Chave sextavada
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos