20758370
20758370
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,0722 € |
| 100 - 199 | 7,2609 € |
| 200 - 499 | 6,4598 € |
| 500 + | 5,6485 € |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 7.5 |
| d3 max | 16.0 |
| d4 min | 10.6 |
| H1 max | 10.0 |
| l2 025 | 12.5 |
| A/F | 8.0 |
| Tipo de drive | Chave sextavada |
| Tipo de cabeça | Cabeça de tampa |
| Material | Aço inoxidável 303 com fecho de rosca |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar