Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M6 6.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20758233

Número de peça do fabricante:

20758233

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,9977 €
100 - 199 5,402 €
200 - 499 4,7961 €
500 + 4,2004 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,00 €

1 x 5,9977 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 025 60.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Tipo de drive Chave sextavada
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos