Menu Procurar

Anilha M39 40.0 75.0 Aço

Esta anilha de sede esférica conta com uma superfície ligeiramente côncava ou convexa. Utiliza com porcas ou parafusos para compensar o desalinhamento entre superfícies de contacto, garantindo uma ligação segura e reduzindo os danos. Ideal para aplicações de cargas pesadas, é fabricada em aço, que é forte e durável.
Referência da Essentra:

20266035

Número de peça do fabricante:

20266035

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 35,5742 €
10 - 29 32,0199 €
30 - 74 30,2428 €
75 + 26,678 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,57 €

1 x 35,5742 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca M39
d1 tol. H13 40.0
d2 75.0
h1 16.0
h2 5.6
r1 54.0
Load capacity for static load max. kN 460.0
With 25400 h3 26.8
Weight g 218.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos