Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0808 € - 0,085 € 2237 Em stock
Natural
PA
13.3 mm
22.0 mm
1.5 mm
0,0629 € - 0,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,1512 € - 0,1591 € 293 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0438 € - 0,0462 € 40247 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,3067 € - 0,3228 € 25213 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,0297 € - 0,0312 € 1000 Em stock
Preto
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,433 € - 0,4558 € 3296 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0893 € - 0,094 € 24954 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
31.8 mm
1.6 mm
0,0263 € - 0,0325 € 21843 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • de 31
Anilha 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

10340684

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.3 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.250 in 0.719 in 0.062 in Preto Nylon 6/6

10356739

Intervalo de preços
0,0692 € - 0,0629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,1512 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0438 €

Níveis de stock
40247 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Intervalo de preços
0,3228 € - 0,3067 €

Níveis de stock
25213 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Intervalo de preços
0,4558 € - 0,433 €

Níveis de stock
3296 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
24954 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha plana 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

20405434


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855

Intervalo de preços
0,0325 € - 0,0263 €

Níveis de stock
21843 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda