Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,591 € - 0,6222 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0258 € - 0,0273 € 21098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0511 € - 0,0538 € 1025 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0376 € - 0,0396 € 194743 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1914 € - 0,2016 € 6568 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8212 € - 0,8644 € 522 Em stock
Natural
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1511 € - 0,159 € 113380 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,015 € 5000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0168 € - 0,0177 € 16797 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,1417 € - 0,1491 € 8732 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,2834 € - 0,2983 € 11460 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1619 € - 0,1704 € 8355 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1128 € - 0,1187 € 39909 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,5101 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0726 € - 0,0763 € 11000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0932 € - 0,0981 € 16494 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0499 € - 0,0525 € 22014 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 15434 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0407 € - 0,0428 € 4942 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 2153 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
  • de 31
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184882

Intervalo de preços
0,6222 € - 0,591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0258 €

Níveis de stock
21098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042243

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
1025 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10325254

Intervalo de preços
0,0396 € - 0,0376 €

Níveis de stock
194743 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041871

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1914 €

Níveis de stock
6568 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Intervalo de preços
0,8644 € - 0,8212 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213599

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1511 €

Níveis de stock
113380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.8 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213568

Intervalo de preços
0,015 € - 0,0143 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213605

Intervalo de preços
0,0177 € - 0,0168 €

Níveis de stock
16797 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10213575

Intervalo de preços
0,1491 € - 0,1417 €

Níveis de stock
8732 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213643

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,2834 €

Níveis de stock
11460 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1619 €

Níveis de stock
8355 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10213704

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1128 €

Níveis de stock
39909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213650

Intervalo de preços
0,537 € - 0,5101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213636

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0726 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213674

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
16494 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213629

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
22014 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Intervalo de preços
0,4049 € - 0,3845 €

Níveis de stock
15434 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213612

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
4942 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
2153 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto