Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,2226 € - 0,2343 € 260 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0266 € - 0,0279 € 39000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,4021 € - 0,4233 € 47180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0421 € - 0,0443 € 52043 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0349 € - 0,0368 € 699 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0422 € - 0,0444 € 4000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0156 € - 0,0164 € 202000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0161 € - 0,017 € 38958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3387 € - 0,3566 € 68555 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0445 € - 0,0468 € 30266 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0544 € - 0,0573 € 581 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0749 € - 0,0788 € 5068 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1304 € - 0,1375 € 8000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0752 € - 0,0792 € 898 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0434 € - 0,0457 € 130300 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 406 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0632 € - 0,0666 € 18750 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,1808 € - 0,1905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,641 € - 0,6747 € 3504 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0738 € - 0,0777 € 1048 Em stock
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • de 31
Anilha 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Intervalo de preços
0,2343 € - 0,2226 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Intervalo de preços
0,0279 € - 0,0266 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4021 €

Níveis de stock
47180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
52043 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0349 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0422 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Intervalo de preços
0,0164 € - 0,0156 €

Níveis de stock
202000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Intervalo de preços
0,017 € - 0,0161 €

Níveis de stock
38958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,3387 €

Níveis de stock
68555 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0445 €

Níveis de stock
30266 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0544 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Intervalo de preços
0,0788 € - 0,0749 €

Níveis de stock
5068 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Intervalo de preços
0,1375 € - 0,1304 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    26.0 mm
  • Diâmetro exterior
    35.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0752 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
130300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068168

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Intervalo de preços
0,0666 € - 0,0632 €

Níveis de stock
18750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912

Intervalo de preços
0,6747 € - 0,641 €

Níveis de stock
3504 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda