Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0297 € - 0,0312 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0893 € - 0,094 € 22954 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0509 € 6059 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,433 € - 0,4558 € 3296 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3067 € - 0,3228 € 24213 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,1512 € - 0,1591 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0629 € - 0,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0438 € - 0,0462 € 40247 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,413 € - 0,5098 € 7979 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,0412 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0728 € - 0,0767 € 524 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0425 € - 0,0447 € 6172 Em stock
Preto
PA
0,0397 € - 0,0491 € 2984 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,0267 € - 0,0329 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
2297 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,0109 € - 2,1166 € 1750 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,0216 € - 0,0228 € 15032 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0128 € - 0,0134 € 369613 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,309 € - 0,3252 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • de 31
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
22954 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
1/4 N/A 0.189 in (Di) 0.375 in (DE)

10356135

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0463 €

Níveis de stock
6059 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Intervalo de preços
0,4558 € - 0,433 €

Níveis de stock
3296 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Intervalo de preços
0,3228 € - 0,3067 €

Níveis de stock
24213 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.250 in 0.719 in 0.062 in Preto Nylon 6/6

10356739

Intervalo de preços
0,0692 € - 0,0629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0438 €

Níveis de stock
40247 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Intervalo de preços
0,5098 € - 0,413 €

Níveis de stock
7979 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/8 N/A 0.250 in (Di) 0.625 in (DE)

10356562

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10125458

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0728 €

Níveis de stock
524 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
6172 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Especificações
    DIN 125
#4 N/A 0.390 in (Di) 0.688 in (DE)

10356692

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700


Níveis de stock
2297 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Intervalo de preços
2,1166 € - 2,0109 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Intervalo de preços
0,0228 € - 0,0216 €

Níveis de stock
15032 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Intervalo de preços
0,0134 € - 0,0128 €

Níveis de stock
369613 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Intervalo de preços
0,3252 € - 0,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda