Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0412 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,413 € - 0,5098 € 7979 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,2627 € - 0,2765 € 112489 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0665 € 1086 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,0877 € - 0,1083 € 1120 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0623 € - 0,0656 € 14820 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,3791 € - 0,399 € 3414 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0423 € - 0,0446 € 39657 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0913 € - 0,0961 € 6000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0625 € - 0,0657 € 3510 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3805 € - 0,4006 € 2323 Em stock
Natural
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0486 € - 0,0511 € 4358 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1239 € - 0,1304 € 3000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0701 € - 0,0738 € 12193 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1647 € - 0,1734 € 15502 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0244 € - 0,0257 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0606 € - 0,0638 € 11361 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0425 € - 0,0447 € 3679 Em stock
Natural
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0299 € - 0,0315 € 52010 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0227 € - 0,0281 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
  • de 31
3/8 N/A 0.250 in (Di) 0.625 in (DE)

10356562

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Intervalo de preços
0,5098 € - 0,413 €

Níveis de stock
7979 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2627 €

Níveis de stock
112489 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.7 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
1/4 N/A 0.257 in (Di) 0.875 in (DE)

10356920

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0539 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.406 in (Di) 1.000 in (DE)

10356999

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0877 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.500 in (DE)

10356340

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0623 €

Níveis de stock
14820 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0423 €

Níveis de stock
39657 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0913 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Intervalo de preços
0,0657 € - 0,0625 €

Níveis de stock
3510 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Intervalo de preços
0,4006 € - 0,3805 €

Níveis de stock
2323 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.5 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0486 €

Níveis de stock
4358 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1239 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,0701 €

Níveis de stock
12193 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1647 €

Níveis de stock
15502 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Intervalo de preços
0,0257 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0606 €

Níveis de stock
11361 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
3679 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Intervalo de preços
0,0315 € - 0,0299 €

Níveis de stock
52010 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
#10 N/A 0.130 in (Di) 0.318 in (DE)

10639559

Intervalo de preços
0,0281 € - 0,0227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda