Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
297 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,0109 € - 2,1166 € 1750 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,1326 € - 0,1396 € 16499 Em stock
Transparente
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2951 € - 0,3105 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1088 € - 0,1146 € 87507 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,309 € - 0,3252 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0134 € - 0,0142 € 6794 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,108 € - 0,1136 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,2768 € - 0,2914 € 624 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0487 € 37836 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
1940 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
1,2579 € - 1,3238 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,0368 € - 0,0388 € 19124 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,8812 € - 0,9276 € 500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0128 € - 0,0134 € 313613 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0216 € - 0,0228 € 15032 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0207 € - 0,0218 € 41378 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
12000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
  • de 31
Anilha 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700


Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Intervalo de preços
2,1166 € - 2,0109 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1326 €

Níveis de stock
16499 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,1088 €

Níveis de stock
87507 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Intervalo de preços
0,3252 € - 0,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Intervalo de preços
0,0142 € - 0,0134 €

Níveis de stock
6794 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Intervalo de preços
0,1136 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.1 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Intervalo de preços
0,2914 € - 0,2768 €

Níveis de stock
624 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0463 €

Níveis de stock
37836 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068632


Níveis de stock
1940 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184974

Intervalo de preços
1,3238 € - 1,2579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10069387

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0368 €

Níveis de stock
19124 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Intervalo de preços
0,9276 € - 0,8812 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    49.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Intervalo de preços
0,0134 € - 0,0128 €

Níveis de stock
313613 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Intervalo de preços
0,0228 € - 0,0216 €

Níveis de stock
15032 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Intervalo de preços
0,0218 € - 0,0207 €

Níveis de stock
41378 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656


Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda