Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.
Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Cor | Material | Diâmetro interior | Diâmetro exterior | Espessura | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1987 € - 0,2092 € | 45610 Em stock |
Cinzento
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3373 € - 0,3551 € | 5129 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0651 € | 31111 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 456 Em stock |
Cinzento
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,047 € | 5816 Em stock |
Natural
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0723 € | 420 Em stock |
Natural
|
PP
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5695 € | 230 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2038 € - 0,2144 € | 9324 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4853 € - 0,5107 € | 1293 Em stock |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | 1048 Em stock |
Natural
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0283 € | 33772 Em stock |
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2516 € | 2225 Em stock |
Cinzento
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10042229 | 0,2112 € - 0,2224 € | 84500 Em stock |
Cinzento
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,107 € - 0,1127 € | 182 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1972 € - 0,2073 € | 303 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0566 € | 21449 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,0285 € | 8391 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1808 € - 0,1905 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0289 € | 56725 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8192 € - 0,8623 € | 4007 Em stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar