Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0662 € - 0,0696 € 436 Em stock
Natural
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,157 € - 0,1653 € 5917 Em stock
Transparente
PC
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0726 € - 0,0763 € 49418 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,4562 € - 0,4801 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,2119 € - 0,223 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0831 € - 0,0875 € 22103 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0582 € - 0,0613 € 443 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,13 € - 0,1368 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0399 € - 0,042 € 45500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0266 € - 0,0279 € 72000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,4021 € - 0,4233 € 46180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0421 € - 0,0443 € 52043 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0349 € - 0,0368 € 699 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0718 € - 0,0756 € 955 Em stock
Natural
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1418 € - 0,1492 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1326 € - 0,1396 € 5999 Em stock
Transparente
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2951 € - 0,3105 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2226 € - 0,2343 € 260 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 953 Em stock
Natural
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0201 € - 0,0212 € 165431 Em stock
Natural
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
  • de 31
Anilha 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
436 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    6.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

10219553

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
5917 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184240

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0726 €

Níveis de stock
49418 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Intervalo de preços
0,4801 € - 0,4562 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067888

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069318

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
22103 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075142

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0582 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Intervalo de preços
0,1368 € - 0,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
45500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Intervalo de preços
0,0279 € - 0,0266 €

Níveis de stock
72000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4021 €

Níveis de stock
46180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
52043 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0349 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1326 €

Níveis de stock
5999 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Intervalo de preços
0,2343 € - 0,2226 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10135204

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Intervalo de preços
0,0212 € - 0,0201 €

Níveis de stock
165431 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda