Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0714 € - 0,075 € 6637 Em stock
Natural
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1746 € - 0,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1087 € - 0,1145 € 10322 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0606 € - 0,0638 € 16785 Em stock
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0701 € - 0,0738 € 20943 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 24958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0869 € - 0,0916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0339 € - 0,0418 € 27000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0263 € - 0,0325 € 21843 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • de 31
Anilha 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0714 €

Níveis de stock
6637 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,1087 €

Níveis de stock
10322 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0606 €

Níveis de stock
16785 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214725

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,0701 €

Níveis de stock
20943 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
24958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,0869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0339 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855

Intervalo de preços
0,0325 € - 0,0263 €

Níveis de stock
21843 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

20405434


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda