Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0133 € - 0,014 € 52226 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0679 € - 0,0716 € 6448 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 4304 Em stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 29 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,2255 € - 0,2374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2119 € - 0,223 € 36960 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1162 € - 0,1222 € 34700 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0855 € - 0,09 € 102889 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,5693 € - 0,5991 € 2530 Em stock
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 350 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0247 € - 0,0247 € 41872 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,239 € - 0,2516 € 2125 Em stock
Cinzento
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0461 € - 0,0485 € 17582 Em stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
10042229 0,2112 € - 0,2224 € 84400 Em stock
Cinzento
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,4853 € - 0,5107 € 1293 Em stock
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0283 € - 0,0283 € 33772 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,13 € - 0,1368 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0662 € - 0,0696 € 436 Em stock
Natural
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,077 € - 0,081 € 15200 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € 5064 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
  • de 31
Anilha 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Intervalo de preços
0,014 € - 0,0133 €

Níveis de stock
52226 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0679 €

Níveis de stock
6448 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
4304 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056202

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Intervalo de preços
0,2374 € - 0,2255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309278

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
36960 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
34700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0855 €

Níveis de stock
102889 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,5693 €

Níveis de stock
2530 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Intervalo de preços
0,0247 € - 0,0247 €

Níveis de stock
41872 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
17582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2112 €

Níveis de stock
84400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4853 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Intervalo de preços
0,0283 € - 0,0283 €

Níveis de stock
33772 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Intervalo de preços
0,1368 € - 0,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
436 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    6.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Intervalo de preços
0,1097 € - 0,1042 €

Níveis de stock
5064 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda