Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,1039 € - 0,1094 € 23528 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 15434 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,1128 € - 0,1187 € 36909 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,2091 € - 0,2201 € 32800 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,124 € - 0,1305 € 21180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 16754 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0367 € 189993 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0349 € - 0,0368 € 52756 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0355 € - 0,0374 € 27287 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0143 € - 0,015 € 16982 Em stock
Natural
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0337 € - 0,0354 € 870 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0285 € 447 Em stock
Natural
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0336 € - 0,0353 € 100864 Em stock
Natural
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,2768 € - 0,2914 € 17300 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
0,0258 € - 0,0273 € 21098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0374 € - 0,0374 € 132000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0642 € - 0,0676 € 1795 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,022 € - 0,0231 € 130 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,591 € - 0,6222 € 8030 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 1025 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
  • de 31
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213698

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,1039 €

Níveis de stock
23528 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Intervalo de preços
0,4049 € - 0,3845 €

Níveis de stock
15434 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10213704

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1128 €

Níveis de stock
36909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184868

Intervalo de preços
0,2201 € - 0,2091 €

Níveis de stock
32800 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,124 €

Níveis de stock
21180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Intervalo de preços
0,1415 € - 0,1345 €

Níveis de stock
16754 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Intervalo de preços
0,0367 € - 0,0367 €

Níveis de stock
189993 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068182

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0349 €

Níveis de stock
52756 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10069264

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
27287 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Intervalo de preços
0,015 € - 0,0143 €

Níveis de stock
16982 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041680

Intervalo de preços
0,0354 € - 0,0337 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Intervalo de preços
0,0285 € - 0,027 €

Níveis de stock
447 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Intervalo de preços
0,0353 € - 0,0336 €

Níveis de stock
100864 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041741

Intervalo de preços
0,2914 € - 0,2768 €

Níveis de stock
17300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0258 €

Níveis de stock
21098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0374 €

Níveis de stock
132000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068359

Intervalo de preços
0,0676 € - 0,0642 €

Níveis de stock
1795 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068397

Intervalo de preços
0,0231 € - 0,022 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184882

Intervalo de preços
0,6222 € - 0,591 €

Níveis de stock
8030 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042243

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
1025 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural