Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0602 € - 0,0633 € 22204 Em stock
Natural
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,2321 € - 0,2442 € 5364 Em stock
Natural
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
N/A 10.4 mm (Di) 15.9 mm (DE)

10356517

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
22204 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0744 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 12.7 mm (Di) 22.3 mm (DE)

10356944

Intervalo de preços
0,2442 € - 0,2321 €

Níveis de stock
5364 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda