Menu Procurar

Anilhas planas - borracha

Em stock

Anilha redonda e plana em plástico utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: TPR, Μ, TPE
  • Cor: Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0536 € - 0,0564 € 28073 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0513 € - 0,054 € 51844 Em stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0306 € - 0,0322 € 71730 Em stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0253 € - 0,0268 € 9790 Em stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,061 € - 0,0642 € 78377 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0735 € - 0,0773 € 14000 Em stock
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0448 € - 0,0472 € 2633 Em stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1008 € - 0,1061 € 33 Em stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,051 € - 0,0537 € 35200 Em stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0602 € - 0,0633 € 3178 Em stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1304 € - 0,1373 € 3500 Em stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1121 € - 0,1179 € 12510 Em stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,04 € - 0,0421 € 45286 Em stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2549 € - 0,2549 € 2200 Em stock
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,065 € - 0,0683 € 7909 Em stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,3642 € - 0,3832 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0839 € - 0,0883 € 34530 Em stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2247 € - 0,2365 € 500 Em stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,911 € - 0,9588 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1124 € - 0,1183 € 49256 Em stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Intervalo de preços
0,0564 € - 0,0536 €

Níveis de stock
28073 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0513 €

Níveis de stock
51844 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0306 €

Níveis de stock
71730 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Intervalo de preços
0,0268 € - 0,0253 €

Níveis de stock
9790 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
78377 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0735 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0448 €

Níveis de stock
2633 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1008 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,051 €

Níveis de stock
35200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
3178 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,1304 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,1121 €

Níveis de stock
12510 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Intervalo de preços
0,0421 € - 0,04 €

Níveis de stock
45286 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2549 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,065 €

Níveis de stock
7909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Intervalo de preços
0,3832 € - 0,3642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,0839 €

Níveis de stock
34530 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Intervalo de preços
0,9588 € - 0,911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Intervalo de preços
0,1183 € - 0,1124 €

Níveis de stock
49256 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana