Menu Procurar

Anilhas planas - borracha

Em stock

Anilha redonda e plana em plástico utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: TPR, Μ, TPE
  • Cor: Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,1876 € - 0,1974 € 850 Em stock
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1083 € - 0,1139 € 424 Em stock
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0989 € - 0,104 € 3493 Em stock
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0792 € - 0,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0916 € - 0,0963 € 2960 Em stock
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1556 € - 0,1639 € Solicite o prazo de entrega aqui
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2375 € - 0,2502 € 428 Em stock
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,1453 € - 1,205 € 15 Em stock
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0907 € - 0,0955 € 196 Em stock
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • de 3
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,1083 €

Níveis de stock
424 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0989 €

Níveis de stock
3493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Intervalo de preços
0,0963 € - 0,0916 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Intervalo de preços
0,1639 € - 0,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2375 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Intervalo de preços
1,205 € - 1,1453 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Intervalo de preços
0,0955 € - 0,0907 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha plana