Menu Procurar

Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

A arruela plana proporciona um selo de amortecimento de vibrações, impede fugas e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em conjuntos automotivos, na indústria petrolífera e de gás.
Referência da Essentra:

10353172

Número de peça do fabricante:

153202059955

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1329 €
500 + 0,1263 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,29 €

100 x 0,1329 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 6.4 mm
Diâmetro exterior 14.0 mm
Espessura 1.2 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Material completo Borracha termoplástica
Cor Preto
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos