Menu Procurar

Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

A arruela plana proporciona um selo de amortecimento de vibrações, impede fugas e distribui a carga graças ao seu material de borracha termoplástica. Utilizado em conjuntos automotivos, na indústria petrolífera e de gás.
Referência da Essentra:

10042434

Número de peça do fabricante:

0050652001VR

597 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2997 €
1250 + 0,2847 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

74,93 €

250 x 0,2997 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 17.0 mm
Diâmetro exterior 30.0 mm
Espessura 3.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha plana
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Material completo TPE/TPV
Cor Preto
Especificações DIN 125, DIN 9021
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos