Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Diâmetro exterior | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1047 € - 0,111 € | 3040 Em stock |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0444 € | 5 Em stock |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0941 € - 0,0983 € | 648 Em stock |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1756 € |
Solicite o prazo de entrega |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1227 € |
Solicite o prazo de entrega |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0613 € | 40790 Em stock |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10381199 | 0,0418 € - 0,0444 € | 25904 Em stock |
PG 11
|
|
|
| 0,0558 € - 0,0588 € | 408 Em stock |
PG 16
|
|
||
| 0,1174 € - 0,1227 € | 3528 Em stock |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0588 € | 5122 Em stock |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,1174 € - 0,1227 € | 1627 Em stock |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0583 € - 0,0615 € | 4898 Em stock |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,1745 € - 0,1851 € |
Solicite o prazo de entrega |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0858 € | 4023 Em stock |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0588 € | 43140 Em stock |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0558 € | 33071 Em stock |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0672 € | 3500 Em stock |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1512 € - 0,1586 € | 790 Em stock |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0478 € - 0,0501 € | 33954 Em stock |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0615 € | 13315 Em stock |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar