Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,0657 € - 0,0693 € 46065 Em stock
PG 11
24.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 175849 Em stock
PG 29
40.5 mm
0,0583 € - 0,0615 € 25630 Em stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 6990 Em stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0418 € - 0,044 € 38344 Em stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0325 € - 0,0346 € 8109 Em stock
PG 7
0,0558 € - 0,0588 € 408 Em stock
PG 16
0,0533 € - 0,0558 € 36371 Em stock
PG 7
16.0 mm
0,0638 € - 0,0672 € 6000 Em stock
PG 16
26.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € 4603 Em stock
PG 42
59.5 mm
0,044 € - 0,0461 € 83804 Em stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0583 € - 0,0613 € 40890 Em stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0478 € - 0,0501 € 35204 Em stock
PG 9
19.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 5501 Em stock
PG 36
51.0 mm
0,0657 € - 0,0693 € 54966 Em stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 1180 Em stock
M40
53.0 mm
0,1745 € - 0,1851 € 190 Em stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0751 € - 0,0791 € 9461 Em stock
PG 13.5
24.0 mm
0,0583 € - 0,0615 € 13315 Em stock
PG 21
34.0 mm
  • de 3
Anilha para bucins PG 11 Neoprene Preto

10380970

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0657 €

Níveis de stock
46065 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.9 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381014

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0816 €

Níveis de stock
175849 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    40.5 mm
Selo para bucim M12 x 1.5 Neoprene Preto

10381052

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0583 €

Níveis de stock
25630 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Selo para bucim M32 x 1.5 Neoprene Preto

10381090

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0816 €

Níveis de stock
6990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
Selo para bucim 3/8" NPT Neoprene Preto

10381137

Intervalo de preços
0,044 € - 0,0418 €

Níveis de stock
38344 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/8" NPT
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10381175

Intervalo de preços
0,0346 € - 0,0325 €

Níveis de stock
8109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10381212

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0558 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Código do material
    3926909790
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10380956

Intervalo de preços
0,0558 € - 0,0533 €

Níveis de stock
36371 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10380994

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0638 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381038

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1174 €

Níveis de stock
4603 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    59.5 mm
Selo para bucim M20 x 1.5 Neoprene Preto

10381076

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,044 €

Níveis de stock
83804 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim M50 x 1.5 Neoprene Preto

10381113

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    62.5 mm
Selo para bucim 3/4" NPT Neoprene Preto

10381151

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
40890 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/4" NPT
  • Diâmetro exterior
    33.0 mm
Selo para bucim PG 9 Neoprene Preto

10380963

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0478 €

Níveis de stock
35204 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim PG 36 Neoprene Preto

10381021

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
5501 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Diâmetro exterior
    51.0 mm
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381069

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0657 €

Níveis de stock
54966 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381106

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.7 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    53.0 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381120

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1745 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    71.0 mm
Selo para bucim PG 13.5 Neoprene Preto

10380987

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0751 €

Níveis de stock
9461 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381007

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0583 €

Níveis de stock
13315 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm