Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,1047 € - 0,111 € 5501 Em stock
PG 36
51.0 mm
0,0657 € - 0,0693 € 54966 Em stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 1180 Em stock
M40
53.0 mm
0,0556 € - 0,0586 € 75196 Em stock
1/2" NPT
27.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 2327 Em stock
PG 9
0,0583 € - 0,0613 € 1474 Em stock
PG 21
32.5 mm
0,1406 € - 0,148 € 5280 Em stock
PG 48
64.0 mm
0,0583 € - 0,0613 € 3440 Em stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1512 € - 0,1586 € 790 Em stock
M63 x 1.5
0,0583 € - 0,0615 € 13315 Em stock
PG 21
34.0 mm
0,0533 € - 0,0558 € 36371 Em stock
PG 7
16.0 mm
0,0638 € - 0,0672 € 6000 Em stock
PG 16
26.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € 4603 Em stock
PG 42
59.5 mm
0,044 € - 0,0461 € 83804 Em stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0583 € - 0,0613 € 40890 Em stock
3/4" NPT
33.0 mm
10381199 0,0418 € - 0,0444 € 25904 Em stock
PG 11
0,0814 € - 0,0867 € 125 Em stock
PG 29
41.0 mm
0,0583 € - 0,0613 € 7934 Em stock
M12 x 1.5
0,0814 € - 0,0867 € 4990 Em stock
M32 x 1.5
  • de 3
Selo para bucim PG 36 Neoprene Preto

10381021

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
5501 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Diâmetro exterior
    51.0 mm
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381069

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0657 €

Níveis de stock
54966 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381106

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.7 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    53.0 mm
Selo para bucim 1/2" NPT Neoprene Preto

10381144

Intervalo de preços
0,0586 € - 0,0556 €

Níveis de stock
75196 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1/2" NPT
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
Anilha para bucins PG 9 Neoprene Preto

10381182

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,041 €

Níveis de stock
2327 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381229

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
1474 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    3.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    32.5 mm
Selo para bucim PG 48 Neoprene Preto

10381267

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1406 €

Níveis de stock
5280 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Diâmetro exterior
    64.0 mm
Selo para bucim M25 x 1.5 mm Neoprene Preto

10381304

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
3440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5 mm
  • Diâmetro exterior
    29.0 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381342

Intervalo de preços
0,1586 € - 0,1512 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381007

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0583 €

Níveis de stock
13315 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10380956

Intervalo de preços
0,0558 € - 0,0533 €

Níveis de stock
36371 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10380994

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0638 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381038

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1174 €

Níveis de stock
4603 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    59.5 mm
Selo para bucim M20 x 1.5 Neoprene Preto

10381076

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,044 €

Níveis de stock
83804 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim M50 x 1.5 Neoprene Preto

10381113

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    62.5 mm
Selo para bucim 3/4" NPT Neoprene Preto

10381151

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
40890 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/4" NPT
  • Diâmetro exterior
    33.0 mm
Selo para bucim PG 11 Neoprene Preto

10381199

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0418 €

Níveis de stock
25904 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381236

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0814 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    41.0 mm
Anilha para bucins M12 x 1.5 Neoprene Preto

10381274

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
7934 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim M32 x 1.5 Neoprene Preto

10381311

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0814 €

Níveis de stock
4990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790