Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,0568 € - 0,0599 € 13815 Em stock
PG 21
34.0 mm
0,1627 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" NPT
38.0 mm
0,1369 € - 0,1442 € 668 Em stock
PG 48
63.0 mm
0,0568 € - 0,0599 € 2298 Em stock
M25 x 1.5
31.5 mm
0,1699 € - 0,1802 € 1370 Em stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 4023 Em stock
1" NPT
47.0 mm
0,0543 € - 0,0572 € 43165 Em stock
PG 13.5
22.0 mm
0,1019 € - 0,1081 € 3040 Em stock
PG 36
51.0 mm
0,0407 € - 0,0432 € 21272 Em stock
M16 x 1.5
0,0916 € - 0,0957 € 658 Em stock
M40
46.0 mm
0,0465 € - 0,0488 € 20904 Em stock
PG 9
19.5 mm
0,1019 € - 0,1081 € 1180 Em stock
M40
53.0 mm
0,0541 € - 0,057 € 75396 Em stock
1/2" NPT
27.0 mm
0,0519 € - 0,0543 € 56121 Em stock
PG 7
16.0 mm
0,0399 € - 0,042 € 4527 Em stock
PG 9
0,1143 € - 0,1194 € 4603 Em stock
PG 42
59.5 mm
0,0543 € - 0,0572 € 408 Em stock
PG 16
0,1143 € - 0,1194 € 3528 Em stock
PG 42
60.0 mm
10381199 0,0407 € - 0,0432 € 25904 Em stock
PG 11
0,0543 € - 0,0572 € 6122 Em stock
M20 x 1.5 mm
  • de 3
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381007

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
13815 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Selo para bucim 1" NPT Neoprene Preto

10629185

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Diâmetro exterior
    38.0 mm
Selo para bucim PG 48 Neoprene Preto

10381045

Intervalo de preços
0,1442 € - 0,1369 €

Níveis de stock
668 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Diâmetro exterior
    63.0 mm
Anilha para bucins M25 x 1.5 Neoprene Preto

10381083

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
2298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    31.5 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381120

Intervalo de preços
0,1802 € - 0,1699 €

Níveis de stock
1370 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    71.0 mm
Selo para bucim 1" NPT Neoprene Preto

10381168

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0795 €

Níveis de stock
4023 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Diâmetro exterior
    47.0 mm
Selo para bucim PG 13.5 Neoprene Preto

10381205

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
43165 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    3.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Selo para bucim PG 36 Neoprene Preto

10381243

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1019 €

Níveis de stock
3040 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Diâmetro exterior
    51.0 mm
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381281

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0407 €

Níveis de stock
21272 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Código do material
    4016930090
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381328

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0916 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    46.0 mm
Selo para bucim PG 9 Neoprene Preto

10380963

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0465 €

Níveis de stock
20904 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381106

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1019 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.7 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    53.0 mm
Selo para bucim 1/2" NPT Neoprene Preto

10381144

Intervalo de preços
0,057 € - 0,0541 €

Níveis de stock
75396 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1/2" NPT
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10380956

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0519 €

Níveis de stock
56121 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Anilha para bucins PG 9 Neoprene Preto

10381182

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
4527 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381038

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
4603 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    59.5 mm
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10381212

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381250

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
3528 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
Selo para bucim PG 11 Neoprene Preto

10381199

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0407 €

Níveis de stock
25904 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim M20 x 1.5 mm Neoprene Preto

10381298

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
6122 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5 mm
  • Código do material
    4016930090