Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
0,1154 € - 0,1214 € 61 Em stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 12465 Em stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 26 Em stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Em stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 1290 Em stock
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1376 € - 0,1448 € 138 Em stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 1522 Em stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
800 Em stock
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € 1338 Em stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
  • de 4
Anel de vedação 28.17 mm 3.53 mm NBR Preto

10405345

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 17.13 mm 2.62 mm NBR Preto

10405260

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
12465 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 21.82 mm 3.53 mm NBR Preto

10405307

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 37.47 mm 5.33 mm NBR Preto

10405413


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 24.99 mm 3.53 mm NBR Preto

10405321

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
1290 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 31.34 mm 3.53 mm NBR Preto

10405369

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1376 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 10.78 mm 2.62 mm NBR Preto

10405222

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
1522 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 3.68 mm 1.78 mm FPM Preto

10405451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 34.52 mm 3.53 mm NBR Preto

10405383


Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 32.92 mm 3.53 mm NBR Preto

10405376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 43.82 mm 5.33 mm NBR Preto

10405437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 36.1 mm 3.53 mm NBR Preto

10405390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 37.69 mm 3.53 mm NBR Preto

10405406


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 6.07 mm 1.78 mm FPM Preto

10405482


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 26.58 mm 3.53 mm NBR Preto

10405338


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 5.28 mm 1.78 mm NBR Preto

10405178

Intervalo de preços
0,0375 € - 0,0357 €

Níveis de stock
1338 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 13.95 mm 2.62 mm FPM Preto

10405543


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 18.64 mm 3.53 mm FPM Preto

10405581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 9.25 mm 1.78 mm FPM Preto

10405505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 12.37 mm 2.62 mm FPM Preto

10405536


Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13